• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ausziehbare Stützstrebe für Maschendrahtregal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MES-2000AJ

Teilenummer
MES-2000AJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Mass Specifications Thread Part Surface Treatment Post Diameter
(mm)
Amount Of Content

44.29 €

6 Arbeitstage Push into the ceiling for a simple support.1.9kgTelescopic specificationsFemale Thread × Adjuster (M12 × 1.75 mm)Nickel chrome, chrome plating finish25.41 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Length Dimension(mm) 1978~2478 Trusco Code 256-5854 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ausziehbare Stützstrebe für Maschendrahtregal, die Teilenummer ist MES-2000AJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MES-2000AJ.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support