• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Trennwand (SUS304)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD-300
SD-450
SD-600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Conform Trusco Code Application Mass Amount Of Content

23.87 €

4 Arbeitstage 300For depth 300256-4769To sort goods and parts on the shelf.300g1 pc.

30.39 €

4 Arbeitstage 450For depth 450256-4777To sort goods and parts on the shelf.300g1 pc.

36.76 €

4 Arbeitstage 600For depth 600256-4785To sort goods and parts on the shelf.300g1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Height Dimension(mm) 215 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support