Edelstahl-Leichtregal (SUS430/Festregal)

Edelstahl-Leichtregal (SUS430/Festregal)

Sanitary lightweight shelf with strong rust resistance, excellent corrosion resistance, chemical resistance, and durability.
[Features]
· An angle shelf made of stainless steel that's hygienic and has excellent corrosion resistance, chemical resistance and durability.
· Features outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and durability.
· A rust-resistant type that's ideal for environments where a large quantity of water or steam is generated.
· Strong against chemicals and the scratch resistance of the surface is also excellent.
· Controls static buildups as the base, corner plate, nuts, and bolts all use stainless steel.
[Applications]
· Ideal for places where hygiene is important, such as manufacturing plants for food and medicine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU4-4344
SU4-4364
SU4-4444
SU4-4464
SU4-4544
SU4-4564
SU4-4644
SU4-4664
SU4-5345
SU4-5365
SU4-5445
SU4-5465
SU4-5545
SU4-5565
SU4-5645
SU4-5665
SU4-6345
SU4-6365
SU4-6445
SU4-6465
SU4-6545
SU4-6565
SU4-6645
SU4-6665
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

361.47 €

7 Arbeitstage 87545012004100799301-832620.44kg1 unit

456.51 €

7 Arbeitstage 87560012004120799301-833423.8kg1 unit

487.74 €

7 Arbeitstage 1200450120041201124301-838528.44kg1 unit

599.01 €

7 Arbeitstage 1200600120041201124301-839333.36kg1 unit

573.86 €

7 Arbeitstage 1500450120041201424301-844033.52kg1 unit

796.92 €

7 Arbeitstage 1500600120041201424301-845843.92kg1 unit

734.39 €

7 Arbeitstage 1800450120041201724301-850445.28kg1 unit

907.18 €

7 Arbeitstage 1800600120041201724301-851251kg1 unit

436.24 €

7 Arbeitstage 87545015005100799301-834225.37kg1 unit

555.02 €

7 Arbeitstage 87560015005120799301-835129.57kg1 unit

594.35 €

7 Arbeitstage 1200450150051201124301-840735.37kg1 unit

733.05 €

7 Arbeitstage 1200600150051201124301-841541.52kg1 unit

701.93 €

7 Arbeitstage 1500450150051201424301-846641.72kg1 unit

980.80 €

7 Arbeitstage 1500600150051201424301-847454.72kg1 unit

902.48 €

7 Arbeitstage 1800450150051201724301-852156.42kg1 unit

1,118.33 €

7 Arbeitstage 1800600150051201724301-853963.57kg1 unit

454.13 €

7 Arbeitstage 87545018005100799301-836926.77kg1 unit

572.98 €

7 Arbeitstage 87560018005120799301-837730.97kg1 unit

612.29 €

7 Arbeitstage 1200450180051201124301-842336.77kg1 unit

750.95 €

7 Arbeitstage 1200600180051201124301-843142.92kg1 unit

719.82 €

7 Arbeitstage 1500450180051201424301-848243.12kg1 unit

998.12 €

7 Arbeitstage 1500600180051201424301-849156.12kg1 unit

920.44 €

7 Arbeitstage 1800450180051201724301-854757.82kg1 unit

1,136.22 €

7 Arbeitstage 1800600180051201724301-855564.97kg1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Stainless Steel Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support