Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlwinkel (40 mm quadratisch SUS430)

Edelstahlwinkel (40 mm quadratisch SUS430)

Stainless steel angle for light/medium weight shelves that is resistant to rust and can be used around water.
[Features]
· Stainless steel 40 mm square L-type angle material.
· Easy to process and can be used for various purposes by connecting with bolts.
· Optional parts which are resistant against rust and water.
[Applications]
· Ideal for use in places where hygiene is important, such as manufacturing plants for food and medicine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS40-1200-2.0

Teilenummer
SUS40-1200-2.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Amount Of Content

36.84 €

7 Arbeitstage 1.41kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Height(mm) 1200 Product Type Ausführung für leichte Lasten optional
Other Option Width dimension(mm) 39.5 Depth(mm) 39.5
Length Dimension(mm) 1200 Trusco Code 507-2867 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlwinkel (40 mm quadratisch SUS430), die Teilenummer ist SUS40-1200-2.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS40-1200-2.0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support