Heavy duty shelves for pallets with excellent strength made possible by the special shape, while standardized parts provide high workability
[Features]
· Pallet rack with a wide range of variations and excellent strength (supports uniform load capacity of 1 to 2 t/level).
· Effectively uses limited floor space, prevents collapsing and damage of stored items.
· The support posts and beams can be chosen for a shape suitable for supporting the weight of the objects they hold, and are designed for strength.
· Short lead times and short delivery times. Can be used immediately after installation using the knockdown method due to the standardized size of the materials.
· Excellent functionality, layout and tiers can also be changed freely.
· The layered type allows the upper space to be utilized more effectively.
[Applications]
· Ideal for storing and managing pallets and heavy objects.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Connecting type | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Effective Frontage (mm) | Trusco Code | Mass | Caution | Maximum Load (t/unit) | Number of Beam Steps | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 51 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 900 | 2000 | 2300 | 459-1330 | 108.4kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 40 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 900 | 2000 | 2300 | 459-1348 | 85.3kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1000 | 2000 | 2300 | 459-1356 | 110.8kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 42 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1000 | 2000 | 2300 | 459-1364 | 93.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1100 | 2000 | 2300 | 459-1372 | 113.3kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1100 | 2000 | 2300 | 459-1381 | 89.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 900 | 2000 | 2500 | 459-1399 | 112.2kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 900 | 2000 | 2500 | 459-1402 | 89.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1000 | 2000 | 2500 | 459-1411 | 114.6kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 40 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1000 | 2000 | 2500 | 459-1429 | 91.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1100 | 2000 | 2500 | 459-1437 | 117.2kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1100 | 2000 | 2500 | 459-1445 | 93.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 42 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 900 | 2500 | 2300 | 459-1453 | 119.9kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 900 | 2500 | 2300 | 459-1461 | 91.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1000 | 2500 | 2300 | 459-1470 | 122.5kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1000 | 2500 | 2300 | 459-1488 | 87.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1100 | 2500 | 2300 | 459-1496 | 125.3kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 40 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1100 | 2500 | 2300 | 459-1500 | 95.2kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 36 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 900 | 2500 | 2500 | 459-1518 | 123.7kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 38 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 900 | 2500 | 2500 | 459-1526 | 95kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 459-1534 | 126.4kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 459-1542 | 97kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1100 | 2500 | 2500 | 459-1551 | 129.2kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1100 | 2500 | 2500 | 459-1569 | 99.1kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 29 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 900 | 3000 | 2300 | 459-1577 | 128.34kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 59 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 900 | 3000 | 2300 | 459-1585 | 95.45kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1000 | 3000 | 2300 | 459-1593 | 130.96kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1000 | 3000 | 2300 | 459-1607 | 97.44kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 41 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1100 | 3000 | 2300 | 459-1615 | 133.66kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 40 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1100 | 3000 | 2300 | 459-1623 | 99.51kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 900 | 3000 | 2500 | 459-1631 | 132.34kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 36 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 900 | 3000 | 2500 | 459-1640 | 99.45kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 41 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1000 | 3000 | 2500 | 459-1658 | 134.96kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1000 | 3000 | 2500 | 459-1666 | 101.44kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1100 | 3000 | 2500 | 459-1674 | 137.66kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 36 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1100 | 3000 | 2500 | 459-1682 | 103.51kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 44 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 900 | 3500 | 2300 | 459-1691 | 139.16kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 59 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 900 | 3500 | 2300 | 459-1704 | 100.86kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1000 | 3500 | 2300 | 459-1712 | 142kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1000 | 3500 | 2300 | 459-1721 | 102.96kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 57 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2300 | 1100 | 3500 | 2300 | 459-1739 | 145.08kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 59 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2300 | 1100 | 3500 | 2300 | 459-1747 | 105.22kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 900 | 3500 | 2500 | 459-1755 | 143.16kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 48 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 900 | 3500 | 2500 | 459-1763 | 104.86kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1000 | 3500 | 2500 | 459-1771 | 146kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 34 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1000 | 3500 | 2500 | 459-1780 | 106.96kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 45 Arbeitstage | Unabhängige Ausführung | 2500 | 1100 | 3500 | 2500 | 459-1798 | 149.08kg | - | 2 | 2 | 1 unit | ||
- | 1 | 43 Arbeitstage | Zusätzliche Verbindungsausführung (2 Halterungen) | 2500 | 1100 | 3500 | 2500 | 459-1801 | 109.22kg | Cannot be used by connecting type alone. | 2 | 2 | 1 unit |
Loading...
Material | Stahl | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 2 | Product Type | Ausführung für hohe Lasten (500 kg und mehr) |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 | Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 974.16 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 807.31 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 1,124.47 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 820.72 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 992.65 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Lieferzeit: 35 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 0.53 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.