Mittlere Werkbank, Grundausführung, gleichmäßige Last 800 kg

Mittlere Werkbank, Grundausführung, gleichmäßige Last 800 kg

Standard type medium-sized workbench.
[Features]
· All options can be installed. (Sold Separately)
· Since hex socket head bolts are used, it is easy to tighten the bolts, allowing easy assembly with a single hex wrench.
· Depending on the usage condition or option to be used, the mounting position of the lower bar can be changed.
· A DAP resin top board is used for its warm appearance and offers outstanding oil resistance and chemical resistance.
· The surface is smooth, hard and resistant to warping and cracking.
[Applications]
· For work inside manufacturing plants, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWP-0945
GWP-0945YG
GWP-0960
GWP-0960YG
GWP-0975
GWP-0975YG
GWP-1260
GWP-1260YG
GWP-1275
GWP-1275YG
GWP-1575
GWP-1575YG
GWP-1590
GWP-1590YG
GWP-1875
GWP-1875YG
GWP-1890
GWP-1890YG
GWR-0945
GWR-0945YG
GWR-0960
GWR-0960YG
GWR-0975
GWR-0975YG
GWR-1260
GWR-1260YG
GWR-1275
GWR-1275YG
GWR-1575
GWR-1575YG
GWR-1590
GWR-1590YG
GWR-1875
GWR-1875YG
GWR-1890
GWR-1890YG
GWS-0945
GWS-0960
GWS-0975
GWS-1260
GWS-1275
GWS-1575
GWS-1590
GWS-1875
GWS-1890
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Details Type Color Trusco Code Adjuster Screw Size Material Mass
(kg)
Amount Of Content

225.54 €

25 Arbeitstage 900450DAP Decorative Top PlateGreen301-1798M16×2.0Main Body: Steel25.01 unit

225.54 €

25 Arbeitstage 900450DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8618M16×2.0Main Body: Steel25.01 unit

268.65 €

25 Arbeitstage 900600DAP Decorative Top PlateGreen301-1801M16×2.0Main Body: Steel29.51 unit

268.65 €

25 Arbeitstage 900600DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8642M16×2.0Main Body: Steel29.51 unit

302.69 €

25 Arbeitstage 900750DAP Decorative Top PlateGreen301-1810M16×2.0Main Body: Steel33.01 unit

302.69 €

25 Arbeitstage 900750DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8669M16×2.0Main Body: Steel33.01 unit

330.02 €

25 Arbeitstage 1200600DAP Decorative Top PlateGreen301-1828M16×2.0Main Body: Steel36.01 unit

330.02 €

25 Arbeitstage 1200600DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8677M16×2.0Main Body: Steel36.01 unit

372.21 €

25 Arbeitstage 1200750DAP Decorative Top PlateGreen301-1836M16×2.0Main Body: Steel40.51 unit

372.21 €

25 Arbeitstage 1200750DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8707M16×2.0Main Body: Steel40.51 unit

434.45 €

25 Arbeitstage 1500750DAP Decorative Top PlateGreen301-1844M16×2.0Main Body: Steel50.51 unit

434.45 €

25 Arbeitstage 1500750DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8740M16×2.0Main Body: Steel50.51 unit

470.67 €

25 Arbeitstage 1500900DAP Decorative Top PlateGreen301-1852M16×2.0Main Body: Steel54.01 unit

470.67 €

25 Arbeitstage 1500900DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8758M16×2.0Main Body: Steel54.01 unit

513.79 €

25 Arbeitstage 1800750DAP Decorative Top PlateGreen301-1861M16×2.0Main Body: Steel57.51 unit

513.79 €

25 Arbeitstage 1800750DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8804M16×2.0Main Body: Steel57.51 unit

553.61 €

25 Arbeitstage 1800900DAP Decorative Top PlateGreen301-1879M16×2.0Main Body: Steel64.01 unit

553.61 €

25 Arbeitstage 1800900DAP Decorative Top PlateYoung Green466-8847M16×2.0Main Body: Steel64.01 unit

233.40 €

25 Arbeitstage 900450Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1887M16×2.0Main Body: Steel24.51 unit

233.40 €

25 Arbeitstage 900450Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8855M16×2.0Main Body: Steel24.51 unit

282.82 €

8 Arbeitstage 900600Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1895M16×2.0Main Body: Steel28.51 unit

282.82 €

25 Arbeitstage 900600Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8880M16×2.0Main Body: Steel28.51 unit

331.61 €

25 Arbeitstage 900750Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1909M16×2.0Main Body: Steel33.01 unit

331.61 €

25 Arbeitstage 900750Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8901M16×2.0Main Body: Steel33.01 unit

340.91 €

25 Arbeitstage 1200600Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1917M16×2.0Main Body: Steel35.51 unit

340.91 €

25 Arbeitstage 1200600Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8910M16×2.0Main Body: Steel35.51 unit

399.11 €

25 Arbeitstage 1200750Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1925M16×2.0Main Body: Steel41.01 unit

399.11 €

25 Arbeitstage 1200750Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8944M16×2.0Main Body: Steel41.01 unit

470.32 €

25 Arbeitstage 1500750Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1933M16×2.0Main Body: Steel51.01 unit

470.32 €

25 Arbeitstage 1500750Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8987M16×2.0Main Body: Steel51.01 unit

503.22 €

25 Arbeitstage 1500900Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1941M16×2.0Main Body: Steel56.01 unit

503.22 €

25 Arbeitstage 1500900Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-8995M16×2.0Main Body: Steel56.01 unit

524.96 €

25 Arbeitstage 1800750Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1950M16×2.0Main Body: Steel58.51 unit

524.96 €

25 Arbeitstage 1800750Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-9045M16×2.0Main Body: Steel58.51 unit

562.85 €

25 Arbeitstage 1800900Linoleum Upholstered Top PlateGreen301-1968M16×2.0Main Body: Steel64.51 unit

562.85 €

25 Arbeitstage 1800900Linoleum Upholstered Top PlateYoung Green466-9088M16×2.0Main Body: Steel64.51 unit

247.05 €

25 Arbeitstage 900450Steel Top PlateGreen301-1976M16×2.0Main Body: Steel26.01 unit

293.28 €

25 Arbeitstage 900600Steel Top PlateGreen301-1984M16×2.0Main Body: Steel29.51 unit

333.28 €

25 Arbeitstage 900750Steel Top PlateGreen301-1992M16×2.0Main Body: Steel34.01 unit

356.06 €

25 Arbeitstage 1200600Steel Top PlateGreen301-2000M16×2.0Main Body: Steel36.01 unit

401.47 €

25 Arbeitstage 1200750Steel Top PlateGreen301-2018M16×2.0Main Body: Steel42.01 unit

476.78 €

25 Arbeitstage 1500750Steel Top PlateGreen301-2026M16×2.0Main Body: Steel50.51 unit

511.29 €

25 Arbeitstage 1500900Steel Top PlateGreen301-2034M16×2.0Main Body: Steel57.01 unit

559.01 €

25 Arbeitstage 1800750Steel Top PlateGreen301-2042M16×2.0Main Body: Steel59.01 unit

598.65 €

25 Arbeitstage 1800900Steel Top PlateGreen301-2051M16×2.0Main Body: Steel66.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 800
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support