Spind, K-Ausführung

Spind, K-Ausführung

[Features]
· It can be fixed to the bottom shelf and attached either to the left or right (can be attached to the center of workbenches with frontage of 1,800 mm).
· 1 vertical partition board and 4 horizontal partition boards are attached to drawers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KF-W
KF-WW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

293.11 €

24 Arbeitstage GreenSteelWith Key14.51 pc.

293.11 €

24 Arbeitstage WhiteSteelWith Key14.51 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 415 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support