Schrank, BCD-Ausführung, Höhe 620 mm

Schrank, BCD-Ausführung, Höhe 620 mm

[Features]
· Adjuster can be used to fix the cabinet.
· Can use it stored under a workbench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD-1D3
BCD-1D3W
BCD-1D4
BCD-1D4W
BCD-1K
BCD-1KW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Drawer combination shallow Drawer combination deep Trusco Code Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

494.76 €

24 Arbeitstage Green-3240-1452Steel1 partition (vertical) and 5 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

494.76 €

24 Arbeitstage White-3-Steel1 partition (vertical) and 4 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

523.19 €

24 Arbeitstage Green22240-1479Steel1 partition (vertical) and 7 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

523.19 €

24 Arbeitstage White22-Steel1 partition (vertical) and 6 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

409.87 €

24 Arbeitstage Green11240-1495Steel1 partition (vertical) and 9 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

409.87 €

24 Arbeitstage White11-Steel1 partition (vertical) and 8 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 620 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support