• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schrank UDC-Ausführung mit 4 Auszügen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDC-111-01
UDC-111-01W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

27 Arbeitstage GreenSteelWithout Key30.01 unit

-

14 Arbeitstage WhiteSteelWithout Key30.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Details Type Drawer Small 2 / Medium 1 / Large 1
Width dimension(mm) 450 Depth(mm) 500 Height Dimension(mm) 710
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support