Frontplatte SFP-Ausführung mit Whiteboard

Frontplatte SFP-Ausführung mit Whiteboard

A panel combining the functions of a whiteboard and panel.
[Features]
· Peg board system enables effective use of side space.
· It cannot be mounted on a workbench with a depth of 450 mm, but can be mounted on a top board with a thickness up to 45 mm.
[Applications]
· Tools and parts can be managed by mounting various hooks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFP-1201W
SFP-1501W
SFP-1801W
SFP-901W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Material Specifications Whiteboard Dimensions: Frontage x Height
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

308.87 €

25 Arbeitstage 1208SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached574×82022.01 unit

366.71 €

25 Arbeitstage 1508SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached574×82026.51 unit

445.13 €

25 Arbeitstage 1808SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached874×82029.01 unit

258.79 €

25 Arbeitstage 908SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached424×82017.51 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Height Dimension(mm) 1055
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support