Werkzeugaufhängung TH-Ausführung

Werkzeugaufhängung TH-Ausführung

[Features]
· By hanging the tool from above, work efficiency can be improved.
· Ideal for quick and accurate assembling of various parts and products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-N1200
TH-N1500
TH-N1800
TH-N900
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Material Specifications Accessory Mass
(kg)
Amount Of Content

185.94 €

24 Arbeitstage 1202SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces13.01 unit

201.86 €

24 Arbeitstage 1502SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces14.51 unit

219.44 €

24 Arbeitstage 1802SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces15.51 unit

166.95 €

24 Arbeitstage 902SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces12.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Depth(mm) 405
Height Dimension(mm) 1265 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support