• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tischplatten-Stanzgestell für Werkbankinstallationen, einseitige und zweiseitige Ausführung

Tischplatten-Stanzgestell für Werkbankinstallationen, einseitige und zweiseitige Ausführung

Desktop rack suitable for parts management, etc.
[Features]
· Can be attached to the top plate.
· Tools can be managed by mounting various hooks.
[Applications]
· It can be installed on various work benches and is ideal for parts management, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPR-M1000
UPR-M2000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Maximum Load
(kg)
Trusco Code Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

158.75 €

6 Arbeitstage One-side Type15501-5391SteelFor workbench attachment7.01 unit

252.01 €

6 Arbeitstage Double-sided Type30501-5405SteelFor workbench attachment11.51 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Width (mm) 900 Main body: option Option
Depth(mm) 160 Height Dimension(mm) 475 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support