• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rutschfeste Folie für Werkbänke

Rutschfeste Folie für Werkbänke

[Features]
· A special film that suppresses slippage is affixed to one side (workbench side) of corrugated plastic.
[Applications]
· For protecting products on a workbench and preventing damage on the surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1800MD-GN
T1800MD-GY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Material Application Thickness
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

34.74 €

7 Arbeitstage Green366-4937Plastic BoxFor protecting products on a workbench and preventing damage on the surface.51.31 pc.

32.70 €

6 Arbeitstage Gray366-4945Plastic BoxFor protecting products on a workbench and preventing damage on the surface.51.31 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Width (mm) 1800 Depth (mm) 900
Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support