• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Adsorptions-Lochmatte für Werkbänke

Adsorptions-Lochmatte für Werkbänke

[Features]
· Protects the top board from scratches as the back side of the mat is adsorbed and does not move.
· Adsorption can be restored by washing.
[Applications]
· For protective mats on workbenches, shelves, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPM-0960
KPM-0975
KPM-0990
KPM-1275
KPM-1290
KPM-1575
KPM-1590
KPM-1860
KPM-1875
KPM-1890
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Material Material 2 Thickness
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

24.71 €

4 Arbeitstage 900600408-6899Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin32701 pc.

36.07 €

4 Arbeitstage 900750408-6902Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin33401 pc.

33.25 €

4 Arbeitstage 900900408-6911Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin34101 pc.

34.29 €

6 Arbeitstage 1200750408-6929Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin34501 pc.

37.24 €

6 Arbeitstage 1200900408-6937Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin35501 pc.

39.65 €

6 Arbeitstage 1500750408-6945Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin35701 pc.

44.19 €

7 Arbeitstage 1500900408-6953Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin36801 pc.

39.51 €

6 Arbeitstage 1800600408-6961Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin35501 pc.

44.19 €

6 Arbeitstage 1800750408-6970Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin36801 pc.

52.72 €

6 Arbeitstage 1800900408-6988Front surface: 100% polyesterBack surface: acrylic resin38201 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support