• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gummimatte für Werkbänke

Gummimatte für Werkbänke

Cushioning rubber mat for workbenches.
[Features]
· Suitable for protecting instruments and precision tools as the material is cushioning and non-slip.
[Applications]
· For workbenches or shelf mat.
· Material: Natural rubber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GL5D-1200
GL5D-1500
GL5D-1700
GL5D-1800
GL5D-900
GM5D-1200
GM5D-1500
GM5D-1800
GM5D-900
GM5L-1200
GM5L-1500
GM5L-1700
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Material Specifications Thickness
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

103.23 €

16 Arbeitstage 1200900Natural RubberRubber Hardness: 60°57.11 pc.

126.45 €

16 Arbeitstage 1500900Natural RubberRubber Hardness: 60°58.81 pc.

142.25 €

16 Arbeitstage 1700900Natural RubberRubber Hardness: 60°510.01 pc.

150.16 €

16 Arbeitstage 1800900Natural RubberRubber Hardness: 60°510.61 pc.

108.93 €

16 Arbeitstage 900900Natural RubberRubber Hardness: 60°55.31 pc.

121.34 €

16 Arbeitstage 1200750Natural RubberRubber Hardness: 60°55.91 pc.

108.00 €

16 Arbeitstage 1500750Natural RubberRubber Hardness: 60°57.41 pc.

127.55 €

16 Arbeitstage 1800750Natural RubberRubber Hardness: 60°58.81 pc.

99.03 €

16 Arbeitstage 900750Natural RubberRubber Hardness: 60°54.41 pc.

120.27 €

16 Arbeitstage 1200700Natural RubberRubber Hardness: 60°56.31 pc.

102.25 €

16 Arbeitstage 1500700Natural RubberRubber Hardness: 60°56.91 pc.

114.38 €

16 Arbeitstage 1700700Natural RubberRubber Hardness: 60°57.81 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support