Optionale Montagewinkel für leichte Werkbank

Optionale Montagewinkel für leichte Werkbank

[Features]
· Required when mounting TFAE type optional mounts.
· Power outlets and air source couplers can be installed side by side with one metal fitting.
[Applications]
· Optional Accessories for "TFAE Type" Light Working Tables

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFAE-K

Teilenummer
TFAE-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Mass
(g)
Amount Of Content

28.51 €

25 Arbeitstage Main Body: Steel5001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Details Type Optional Mounting Bracket
Width dimension(mm) 65 Depth(mm) 35 Height Dimension(mm) 265
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Montagewinkel für leichte Werkbank, die Teilenummer ist TFAE-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFAE-K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support