Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schlaglochsäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCX-11
HCX-14
HCX-22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Compatible Equipment

22.69 €

5 Arbeitstage 1166Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

22.69 €

5 Arbeitstage 1467Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

23.79 €

5 Arbeitstage 2267Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lochsäge shank diameter(mm) 6.3 hexagonal shaft Number of flutes(Number of blades / Inch) 8
Effective length(mm) 12.5 Applicable Plate Thickness(mm) 1.6 Drill Diameter(mm) 4
Application Mild steel, Cast iron, Aluminum plate, Acrylic plate, Vinyl chloride, others (particularly for thin material)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support