Behälter Modell ST, Volumen: 4 - 52 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-16B-B
ST-27C-B
ST-54B-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

41.25 €

4 6 Arbeitstage 5923841001653433485ST-3411-060913001 pc.

40.45 €

4 9 Arbeitstage 47237020424409309187ST-1・2・3503-707714101 pc.

69.36 €

5 9 Arbeitstage 59038930652534334285ST-2・3・4411-062526001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Detailed colors Blue Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support