Behälter Modell S, Volumen 2,2 - 56,3 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-3B-Y
S-3C-B
S-4-GY
S-6-B
S-12C-B
S-40B-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 273176952.6Gelb22913285I・M-2・P-2Yellow4979182320052504-23212701 pc.

13.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 325203612.2Blau27815750-Blue4979182320069504-23302651 pc.

14.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2731761333.8Grau229132122H・M-2・P-2Gray4979182320090503-73103201 pc.

26.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 365270966.2Blau31223783IBlue4979182320168503-74335531 pc.

40.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36527016610.8Blau307232147M-2Blue4979182320380503-80318501 pc.

107.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52143622238.9Grau473386208-Gray4979182320946508-100919701 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support