Sand-Rad C80

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDW1052C80

Teilenummer
SDW1052C80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.86 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung Work material Nichtmetall Abrasive material C
Particle Size(#) 80 Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 30 Features 1 Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. Features 2 As it has an offset shape and is firm, it can cut sharply without runout.
Features 3 Able to cut plastics and similar materials because it is optimized for FRP cutting. Application Cutting of FRP and other plastic Accessory Dedicated Pad 1 pc
Point Strategy 10 points

Sie befinden sich auf der Seite für Sand-Rad C80, die Teilenummer ist SDW1052C80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDW1052C80.

Technischer Support