Teilenummer |
---|
006169 |
006170 |
006172 |
006174 |
006176 |
006177 |
006178 |
006179 |
006181 |
006182 |
006183 |
006184 |
006186 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Blade Tip | Mass (g) | Trusco Code | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03 € | 5 Arbeitstage | 80 | 161 | TX9 | 30 | 411-6283 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
17.84 € | 5 Arbeitstage | 80 | 161 | TX10 | 30 | 411-6291 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.13 € | 5 Arbeitstage | 80 | 178 | TX15 | 60 | 411-6305 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.64 € | 5 Arbeitstage | 80 | 178 | TX20 | 60 | 411-6313 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
19.37 € | 5 Arbeitstage | 100 | 205 | TX25 | 100.0 | 411-6321 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
20.13 € | 6 Arbeitstage | 100 | 205 | TX27 | 100.0 | 411-6330 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
22.22 € | 5 Arbeitstage | 100 | 205 | TX30 | 100.0 | 411-6348 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
22.84 € | 6 Arbeitstage | 150 | 262 | TX40 | 158.4 | 411-6356 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.02 € | 5 Arbeitstage | 80 | 161 | TX5 | 29.2 | 411-6364 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.02 € | 8 Arbeitstage | 80 | 161 | TX6 | 29.2 | 411-6372 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.02 € | 8 Arbeitstage | 80 | 161 | TX7 | 29.2 | 411-6381 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
18.02 € | 5 Arbeitstage | 80 | 161 | TX8 | 29.2 | 411-6399 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. | ||
28.68 € | 5 Arbeitstage | 150 | 262 | TX45 | 125.0 | 411-6402 | 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. |
Loading...
Tip standards | Torx | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Applicable Standards | European Standards EN60900 |
---|
PB SWISS TOOLS
Standardpreis 13.68 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
TOHNICHI MFG
Standardpreis 149.39 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 2.57 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.