Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

VDE Sechskant-Schraubendreher

VDE Sechskant-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
004650
004655
004660
004665
004670
004675
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Tip Mass
(g)
Trusco Code Features

12.90 €

5 Arbeitstage 801782.548.4411-60381,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

13.73 €

6 Arbeitstage 801783.050.8411-60461,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

17.59 €

6 Arbeitstage 801784.063.2411-60541,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

19.48 €

6 Arbeitstage 801855.085.2411-60621,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

20.88 €

6 Arbeitstage 1002056.0101.2411-60711,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

28.59 €

6 Arbeitstage 1002128.0150.4411-60891,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards European Standards EN60900

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support