Teilenummer
|
---|
TP160S |
TP180S |
TP305S |
TP355S |
TP405S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 160 | 1.8 | 52 | 20 | 6000 | 10 | ||
102.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 180 | 1.8 | 60 | 20 | 4500 | 10 | ||
177.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 305 | 2.2 | 80 | 25.4 | 1500 | 1 | ||
206.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 355 | 2.4 | 100 | 25.4 | 1400 | 1 | ||
343.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 405 | 2.5 | 80 | 25.4 | 1000 | 1 |
Loading...
Work material | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften