• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

16-teiliger Steckschlüsselsatz, 3/8DR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWS-316

Teilenummer
SWS-316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

91.64 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Amount Of Content 1 Set (16 Pairs) Material (Deep Socket) Cr-V / (Other Parts) S45C Equivalent Set Content 9.5 mm Square Socket (8/10/12/13/14/15 mm); 9.5 mm Square Deep Socket (17/19/21/22 mm); 9.5 mm Square Spark Plug Socket 21 mm (Deep Socket 21 mm Dual Purpose); 9.5 mm Square 24 Gear Ratchet Handle; 9.5 mm Square Universal Joint; 9.5 mm Square Extension Bar 75/150 mm; 9.5 mm Square Sliding T Handle
Material (Deep Socket) Cr-V / (Other Parts) S45C Equivalent Application For Automobile and Bicycle Maintenance.

Sie befinden sich auf der Seite für 16-teiliger Steckschlüsselsatz, 3/8DR, die Teilenummer ist SWS-316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWS-316.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support