• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppelseitiger Ratschenschlüssel / Aluminium, kurze Ausführung

Doppelseitiger Ratschenschlüssel / Aluminium, kurze Ausführung

[Features]
· Lighter and easier to use, it has a feel that needs to be experienced to be believed.
· The main body is made of aluminum, achieving 40% weight reduction compared to conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRB1719A
SRB1721A
SRB1921A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Mass
(g)

38.14 €

4 Arbeitstage 17×19Lightweight as main body is made of aluminum230

38.14 €

4 Arbeitstage 17×21Lightweight as main body is made of aluminum230

38.14 €

4 Arbeitstage 19×21Lightweight as main body is made of aluminum230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Single-ended offset Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support