Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wasserpumpenzange (Ausführung mit Feder)

Wasserpumpenzange (Ausführung mit Feder)

[Features]
· Blade shape ideal for tightly fitting onto everything, such as pipes, round bars, hexagonal nuts, plate materials, etc.
· 5-8 level adjustable opening to match different sizes.
· Built-in spring mechanism ideal for continuous work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GWS250H

Teilenummer
GWS250H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

22.43 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 46 Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 252
Mass(g) 330 Tip width(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Ausführung mit Feder), die Teilenummer ist GWS250H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GWS250H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support