• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkzeug mit Lager und Nut

Werkzeug mit Lager und Nut

[Features]
· Dedicated grooving tool for connecting pipes.
· Bearings are used for the roller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCB502MR

Teilenummer
TCB502MR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

125.64 €

4 Arbeitstage Bearings are used for the roller

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Maximum Thickness(mm) 1.5 Overall Length(mm) 230
Mass(g) 1030 Replacement Blade / Replacement Roll TCR502H

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug mit Lager und Nut, die Teilenummer ist TCB502MR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCB502MR.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support