Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Weiter Rollgabelschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MWM24
MWM24B
MWM24H
MWM24R
MWM24Y
MWM30
MWM30B
MWM30H
MWM30R
MWM30Y
MWM36
MWM36B
MWM36H
MWM36R
MWM36Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Collar Supplement 1 Supplement 2

15.75 €

4 Arbeitstage 24150100-Lightweight yet clears the JIS.H class in strength-

16.53 €

5 Arbeitstage 24150.5100BlueLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

16.53 €

5 Arbeitstage 24150.5100GrayLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

16.53 €

4 Arbeitstage 24150.5100RedLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

16.53 €

5 Arbeitstage 24150.5100YellowLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

18.64 €

4 Arbeitstage 30203185-Lightweight yet clears the JIS.H class in strength-

19.58 €

5 Arbeitstage 30203.5185BlueLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

19.58 €

5 Arbeitstage 30203.5185GrayLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

19.58 €

4 Arbeitstage 30203.5185RedLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

19.58 €

5 Arbeitstage 30203.5185YellowLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

22.84 €

4 Arbeitstage 36244275-Lightweight yet clears the JIS.H class in strength-

23.92 €

4 Arbeitstage 36244.5275BlueLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

23.92 €

5 Arbeitstage 36244.5275GrayLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

23.92 €

4 Arbeitstage 36244.5275RedLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

23.92 €

5 Arbeitstage 36244.5275YellowLightweight yet clears the JIS.H class in strengthColor Grip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set / Single Item Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support