• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrreibahle für Kupferrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TR322

Teilenummer
TR322
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Pipe Size

30.91 €

3 Arbeitstage Copper, Aluminum, Brass, Hardened PVC Piping

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pipe reamer Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 3~22 Overall Length(mm) 60.5
Blade part(Blade) 11 Mass(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrreibahle für Kupferrohre, die Teilenummer ist TR322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TR322.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support