• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierter Kupferrohrschneider

Isolierter Kupferrohrschneider

[Features]
· Ideal for cutting coated copper pipes.
· No chips, and excellent sharpness.
· Cleanly Cut Edge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC104NP
TC105NP
TC107NP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features

23.44 €

3 Arbeitstage 5-3286.5200No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

34.29 €

4 Arbeitstage 5-30126.5240No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

39.74 €

4 Arbeitstage 5-42163400No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Maximum Thickness(mm) 5 Replacement Blade / Replacement Roll TCC107P

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support