Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Doppelseitiger Ratschenschlüssel, einseitig langer Steckschlüsseleinsatz

Doppelseitiger Ratschenschlüssel, einseitig langer Steckschlüsseleinsatz

[Features]
· Optimal for tightening on C-type channels, H-type steel, angles and other deep recesses.
· Also convenient for use in places (ducts, car body U-nuts, etc.) where a long portion of the bolt is exposed.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 have two holes).
· Green Baked Coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RN1012L
RN1013L
RN1214L
RN1317L
RN1417L
RN1719L
RN1721L
RN1921L
RN1924L
RN2126L
RN2127L
RN2427L
RN2430L
RN2732L
RN3024L
RN3236L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

34.80 €

5 Arbeitstage 22510×12160

34.94 €

5 Arbeitstage 22510×13180

34.80 €

4 Arbeitstage 22512×14160

38.47 €

4 Arbeitstage 26513×17290

38.54 €

4 Arbeitstage 26514×17300

45.15 €

4 Arbeitstage 31017×19450

45.35 €

5 Arbeitstage 31017×21480

48.01 €

4 Arbeitstage 31019×21460

53.43 €

4 Arbeitstage 35519×24780

53.57 €

5 Arbeitstage 35521×26800

53.90 €

5 Arbeitstage 35521×27850

61.59 €

5 Arbeitstage 35524×27860

64.35 €

4 Arbeitstage 40024 x 301270

64.89 €

5 Arbeitstage 40027×321350

63.68 €

5 Arbeitstage 40030×241170

85.80 €

5 Arbeitstage 44532×361800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support