• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohrschneider, rostfreier Edelstahl

Rohrschneider, rostfreier Edelstahl

[Features]
· It is suitable for cutting thin-walled stainless steel (wall thickness: 1 mm or less).
· No chips, and excellent sharpness.
· Cleanly Cut Edge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features

15.27 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

3-1648120No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

17.50 €

4 Arbeitstage 5-2880200No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

22.53 €

4 Arbeitstage 3-32126.5230No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

35.64 €

4 Arbeitstage 5-45163400No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Maximum Thickness(mm) 3 Replacement Blade / Replacement Roll TCC105E

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support