• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Deluxe Handwerkzeugsatz für Profis, Einsatzwinkel 9,5 mm

Deluxe Handwerkzeugsatz für Profis, Einsatzwinkel 9,5 mm

[Features]
· Deluxe tool set ideal for machinery, automobiles, and agricultural equipment maintenance with a 9.5 mm (3/8") drive.
· All tools can be set to the tray

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S8000DX

Teilenummer
S8000DX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Supplement

577.37 €

5 Arbeitstage All tools can be set to the tray

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Kastenausführung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 505×233×300
Set Content(Point) 70 Case color Rot Insertion Angle(mm) 9.5
Mass(g) 18700

Sie befinden sich auf der Seite für Deluxe Handwerkzeugsatz für Profis, Einsatzwinkel 9,5 mm, die Teilenummer ist S8000DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S8000DX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support