• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiger Ratschenschlüssel mit gebogenem Dorn, kleine, kurze Mini-Ausführung

Doppelseitiger Ratschenschlüssel mit gebogenem Dorn, kleine, kurze Mini-Ausführung

[Features]
· Smaller, lighter, and easier to use.
· Lightened type with a smaller head part and total length.
· Nickel chrome plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSR1719
SSR1721
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Supplement 2 Mass
(g)

25.64 €

5 Arbeitstage 17×19Lightened type, with small head part (D) and total length (L)Nickel chrome plating finish270

25.64 €

5 Arbeitstage 17×21Lightened type, with small head part (D) and total length (L)Nickel chrome plating finish270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Single-ended offset Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 205 Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support