• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel, kleine, kurze Ausführung

Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel, kleine, kurze Ausführung

[Features]
· The lightest there is: light and easy to use.
· Grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSR1719H
SSR1721H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Supplement 2 Mass
(g)

30.60 €

4 Arbeitstage 17×19Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish250

30.60 €

4 Arbeitstage 17×21Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Single-ended offset Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 195 Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support