• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel, kurze Ausführung mit Gleitöffnung

Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel, kurze Ausführung mit Gleitöffnung

With slide hole for attaching safety rope (43 mm).

[Features]
· A short type ideal for temporary scaffolds, housing facility construction, etc.
· Lightweight, compact, and easy to use.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRB1719RH
SRB1721RH
SRB1921RH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Supplement 2 Mass
(g)

37.50 €

5 Arbeitstage 17×19New Design of Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish380

37.50 €

5 Arbeitstage 17×21New Design of Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish380

37.50 €

5 Arbeitstage 19×21New Design of Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Single-ended offset Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support