• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Standard-Inbusschlüssel, einfach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HKS1.5
HKS2
HKS2.5
HKS3
HKS4
HKS5
HKS6
HKS8
HKS10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

4.37 €

5 Arbeitstage 1.545140.9

5.47 €

3 Arbeitstage 250161.8

4.54 €

4 Arbeitstage 2.556183.2

5.80 €

3 Arbeitstage 363205.2

4.89 €

3 Arbeitstage 4702410.4

5.25 €

3 Arbeitstage 5792818.5

5.93 €

4 Arbeitstage 6903230.4

7.04 €

4 Arbeitstage 81003660.5

8.24 €

4 Arbeitstage 1011240105.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support