Hersteller-Teilenummer: TT-15-1
Marke: YUTAKA MAKE
Preis: 2.96 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TT-15-1
Product Type | Gummiband | Material | Reifenschlauch | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1.5 | Color | Schwarz | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 367-7613 | Features | Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. | Mass(g) | 115 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchband, A-Haken + U-Öse, 20 mm x 0,6 m, die Teilenummer ist TT-15-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TT-15-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften