Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-B400-BL
Teilenummer |
---|
SK-B400-BL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Applicable Card Inserter (sold separately) | Features | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 Arbeitstage | Both Short Sides 6 Type (Welding) | A full mesh stacking container. | 1 pc. |
Loading...
Outer Diameter Frontage(mm) | 1065 | Color | Blau | Outer Diameter Depth(mm) | 770 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polyethylen | Product Type | Drahtbox | Capacity(L) | 410 |
Outer Diameter Height(mm) | 624 | Internal dimensions frontage(mm) | 980 | Internal dimensions depth(mm) | 680 |
Internal dimensions height(mm) | 590 | Mass(g) | 9500 | Trusco Code | 452-9308 |
Amount Of Content | 1 pc. |
SEKISUI TECHNO MOLDING
Standardpreis 64.08 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.