Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sechskantwelle kurzer Bohrer (Titanbeschichtung)【10 Stk. pro Packung】

Sechskantwelle kurzer Bohrer (Titanbeschichtung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 6SD-26835
  • 6SD-26852

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6SD-26835

Teilenummer
6SD-26835
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Set Content
(mm)
Number Contained In A Packet Material Work material Surface Treatment

-

10 Stk. pro Packung

Versand am selben Tag

Auf Lager

2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.010High-Speed Steel (HSS)Iron, Aluminum, Stainless Steel, Copper, WoodTitanium Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type 10-piece set Shank shape Hexagonal Shaft Shank diameter(mm) 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantwelle kurzer Bohrer (Titanbeschichtung), die Teilenummer ist 6SD-26835.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6SD-26835.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support