Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mag Tap

Mag Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTP-25A

Teilenummer
MTP-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Features Mass
(g)

1,555.94 €

auf Anfrage A tool that makes work easy, designed to facilitate tapping of prepared holes in iron plates and steel material, secured with strong magnetic holdingWith powerful adherence, a stable mounting position and stance are ensured, simplifying screw-in operation14000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter Adsorption Power(N) 6k(600kgf) Dimensions: Height(mm) 360
Dimensions (magnet part) φ116×75 Tapping Capacity M10~M24 Max. Stroke 85
Attachment method Electromagnetic Tap Feed Mechanism Manual Operation Type

Sie befinden sich auf der Seite für Mag Tap, die Teilenummer ist MTP-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTP-25A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support