(Merry) Miniatur-Seitenschneider

(Merry) Miniatur-Seitenschneider
[Features]
· Suitable for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.
· Because the rear of the blades is bored through, it is suitable for gap cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-04

Teilenummer
M-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.48 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 100
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 0.8
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 111-1493 Masse(g) 45
Eigenschaften Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment. Merkmale 2 Because the rear of the blades is bored, it is suitable for gap cutting Spezifikationen Thin Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Miniatur-Seitenschneider, die Teilenummer ist M-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-04.

Technischer Support