Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Behälter-Palette, chromfrei (1012)

Behälter-Palette, chromfrei 1012

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 508
  • 508-H
  • 810-T
  • 1010L
  • 1012
  • 1012-L
  • 810S
  • 810L
  • 508-E, 508S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1012

Teilenummer
1012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMaximum Load
(kg)
Surface Treatment Nominal Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Innermost Dimensions: Opening x Depth x Height
(mm)
Fork Clearance: Opening x Depth
(mm)
Maximum Load Stages
(Level)
Wire diameter
(mm)
Mesh pitch
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Gate Application Features Specifications Amount Of Content

666.16 €

6 Arbeitstage 102000Trivalent Chromate Plating1200×1000×8951150×950×7401030×7524650×50462-362275000Semi-OpenFor various construction and work sitesApplied with chrome-free surface processing. (Environmentally compatible item.) Easy to fold and stack, and saves space. Strong and lightweight. With casters that are ideal for use as a trolley. Easily handled with a forklift.Chromium-Free Type1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Stahl Product Type Gitterpalette Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support