The rear sides of machines, which are not usually visible, can be viewed in the reflection on the mirror. The mirror is attached to the edge of the telescoping bar and the shaft can be bent
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MB-180
Teilenummer |
---|
MB-180 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Features |
---|---|---|---|---|---|
15.40 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Rear sides of machines, which are not usually visible, can be view in the reflection on the mirror. The mirror is attached to the edge of the telescoping bar and the shaft can be bent. |
Loading...
A (shortest size) | 180 | B (longest length) | 500 | φC (Trunk Diameter) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
φD (Tip diameter (Magnetized part)) | 32 |
MISUMI
Standardpreis 1,532.28 €
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 957.80 €
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.