• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubstock mit offenem Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHY-100
HHY-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Mass
(g)
Length Direction Base Vibration

1,460.31 €

6 Arbeitstage 1954217027040522816840290000゜~50゜360゜

1,972.74 €

6 Arbeitstage 2144031033648530023861.5580000゜~50゜360゜

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 19 I(mm) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support