Druck-Dichtmasse (Befestigungsplatte)

Druck-Dichtmasse (Befestigungsplatte)
Dieses Produkt verwendet Druckluft aus einem Kompressor im Werk, wodurch die Notwendigkeit einer Vakuumpumpe entfällt.
-Bohrungen können unter Verwendung einer Unterplatte durchgeführt werden.
-Die Keilnut an der Unterseite ermöglicht eine genaue Parallelität und Rechtwinkligkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QPI-1020
QPI-1525
QPI-2030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
Material Mass
(kg)

586.52 €

1 6 Arbeitstage 100200FC3003.0

707.55 €

1 6 Arbeitstage 150250FC3005.5

927.62 €

1 6 Arbeitstage 200300S50C8.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

C(mm) 20 D(mm) 10 Parallelism ±0.01
Finishing Annealing, Black Oxide, Top and Bottom Surface Grinding Accessory Air Silencer x 2 / Neolon String (4φ) 2 m / Silicone String (4φ) 2 m / T-shaped Stopper x 4

Technischer Support