Haken-Lampe, D-Ausführung

Haken-Lampe, D-Ausführung
[Merkmale]
-EN 1.7225 Equiv., HRC18 bis 42° Typ.
-Die eingebaute Feder verbessert die Effizienz der Spannvorgänge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCD-1
HCD-2
HCD-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(kg)

72.29 €

1 6 Arbeitstage 30281640-M1229-0.29

89.38 €

1 6 Arbeitstage 5032204540M1236M120.5

81.89 €

1 6 Arbeitstage 6040254545M1641M160.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SCM440 Hardness HRC18°~42°

Technischer Support