MechaLock Klemme, flache Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLC-100A

Teilenummer
MLC-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Stroke Hardness

173.13 €

6 Arbeitstage 1650S45C2.8HRC40°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 22.2 B(mm) 8.7 C(mm) 15.8
T(mm) 13.8

Sie befinden sich auf der Seite für MechaLock Klemme, flache Ausführung, die Teilenummer ist MLC-100A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLC-100A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support