• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rändelschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS-6
KS-8
KS-14
KS-16
KS-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Material Mass
(g)

13.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M6-1.0446202S45C20

11.71 €

6 Arbeitstage M8-1.25528242S45C40

20.34 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M14-2.06010303S45C108

22.70 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M16-2.06812323S45C158

25.33 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M18-2.57312364S45C204

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support