• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gerändelter Halter

Gerändelter Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NAK-2
  • NSK-2

[Features]
· Since the pin on the piece is fixed with screws, the piece can be easily replaced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NAK-2
NSK-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width×Height×Length
(mm)
Mass
(g)
Note

101.92 €

4 Arbeitstage 20×20×140480Knurl tool is sold separately

86.03 €

4 Arbeitstage 20×20×116380Knurl tool is sold separately

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Holder Machining Diameter(mm) 10~250

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support